??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 229
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VOSS
Description
Raccord de réduction droit avec étanchéité conique Série L, ISO 8434-1-RDSW - Raccordement des tubes selon DIN 2353 / ISO 8434-1, étanchéité conique adaptée à la forme de perçage W DIN 3861 / ISO 8434-1
Nomenclature
1181062038
Référence
Référence de commande
Diam. ext. tube d1
mm
Diam. ext. tube d2
mm
d2 x s
mm
Pression
bar
Bohrung
mm
Longueur l2
mm
Ouverture de la clef SW1
mm
Ouverture de la clef écrou-raccord
mm
Info
Catalogue
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés