??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 57
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VOSS
Description
Raccord à 45° vissé orientable avec contre-écrou ISO 6149 - Filetage métrique (ISO 6149), cylindrique, étanchéité par joint torique
Nomenclature
1145402007
Référence
Référence de commande
Info
Catalogue
Détermination de la longueur des tubes
Diam. ext. tube d1
mm
d1 x s
- mm
Pression
bar
Filetage d2
Longueur l1 env.
mm
Longueur l2
mm
Longueur l3
mm
Ouverture de la clef SW2
mm
Ouverture de la clef écrou-raccord
mm
Ouverture de la clef
mm
Longueur du filetage i
mm
Couple serrage -10 %
Nm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés