카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
RA3501
ifm_electronic
IO-Link
245_020
245_020_030
245_020_030_010
245_020_030_010_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_030/245_020_030_010/245_020_030_010_010/ra3501.prj},{NB=RA3501},{BN=RA3501},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1b/d3/pc_ra3501ad_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/1b/d3/pc_ra3501ad_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=RA3501: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflösung},{DESCLONG=Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflösung 1...10000; IO-Link; 2 m},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE},{ERPGRSUPPLIER=D4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/RA3501}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
RA3501 - Alle Drehgeber
Bill of material
RA3501
Produktfoto
Kurzbeschreibung
RA3501: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflösung
Langbeschreibung
Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflösung 1...10000; IO-Link; 2 m
Bestellnummer
RA3501
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성