CHAMBRELAN - RA31-0550
Chambrelan
Telescopic slides with full extension
Steel telescopic slides with full extension
Powered by
CAD모델 선택
{chambrelan/total20extension/steel/ra31.prj},{NB=chambrelan_RA31-0550-0},{NNCUSTOM=RA31},{NTCUSTOM=3 beams ball bearing telescopic slides},{CNSORDERNO=RA31-0550},{DESC=3 beams ball bearing telescopic slides},{MATERIAL=Zinc plated carbon Steel},{L=550},{D=570},{LOAD=53},{FORM=Closed},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/RA31},{INAMECLOSED=02651__ra312d05502d0},{INAMEOPEN=02652__ra312d05502d1},{SHA256CLOSED=t2VEpULrXQdq/Qwantk2US6edx3hYI71jyMkdykdSlw=},{SHA256OPEN=573k6XK31Tsts+r0sXqfdnI6p52OVY+u/wp7D0Lhgy8=},{NAMECLOSED=02651__ra31-0550-0},{NAMEOPEN=02652__ra31-0550-1},{REFCLOSED=RA31-0550-0},{REFOPEN=RA31-0550-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Chambrelan
Description
RA31 - Steel Telescopic Slide - Full Extension - max Load rating : 70 kg - Lengths : 150 - 1100 mm
Bill of material
CHAMBRELAN - RA31-0550
CNSORDERNO
RA31-0550
RA31-0550
DESC
3 beams ball bearing telescopic slides
Material
Zinc plated carbon Steel
Extension
550
550
mm
Closed length
570
570
mm
Load per pair on major axis
53
53
kg
Form
Closed
Open
Closed
Open
INFO
Detail
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성