目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-13019
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Cable holder
with adhesive
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/cable_holder/adheseve/ra_serie_mit_rundbuegel.prj},{NB=151-13019},{IDNR=151-13019},{NO_CU_PER_OU=100},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=25.420},{TAX_N=0.190},{A=19.000},{B=19.000},{C=9.000},{D=6.000},{E=5.000},{VERS=2.000},{X=-1.500},{Y=0.000},{PWID=601},{MANUFACTURE19=RA6},{DESCRIPTION14=Klebesockel natur},{DESCRIPTION15=Diese selbstklebenden Befestigungssockel dienen der schnellen und bequemen Befestigung von Schläuchen, Leitungen oder Kabelbündeln ohne den zusätzlichen Einsatz von Kabelbindern.},{EAN=5022660314605},{ID_MANUFACT17=151-13019},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140706},{MATERIAL=Polyamid 6.6 (PA66)},{FARBE=Natur (NA)},{MATERIALKUR24=PA66}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
RA-Series
Bill of material
HellermannTyton 151-13019
Identification
151-13019
151-13019
Manufacturer Type Description
RA6
RA6
Short Description
Self adhesive mount natural
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
Colour
Nature (NA)
Bundle ∅ max.
6.0
6.0
mm
Length L
19.0
19.0
mm
Number of content units per order unit
100
Minimum order quantity
100
Height H
9.0
9.0
mm
Width (W)
19.0
19.0
mm
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Nominal Diameter
6
6
mm
Height (H2)
2
2
mm
Width (W2)
5.0
5.0
mm
Application Range
Adhesive
Synthetic rubber with base of polyethylene foam
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型