RA5008UUCC0P5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/ra_rb.prj},{NB=RA5008UUCC0P5},{CODE=RA},{TYPE=Outer ring split type},{HZDM=UU (sealing gaskets at both ends)},{ZCYX=CC0},{ZCJD=P5},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{XH=RA5008UUCC0P5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RA_RB - Crossed Roller Bearing Split Outer Ring Type
Bill of material
RA5008UUCC0P5
code
RA
RA
type
Outer ring split type
postcode
UU (sealing gaskets at both ends)
Bearing clearance
CC0
Bearing accuracy
P5
Bearing GB material
GCr15
Bearing equivalent material
SUJ2
model
RA5008UUCC0P5
RA6008UUCC0P5
RA7008UUCC0P5
RA8008UUCC0P5
RA9008UUCC0P5
RA10008UUCC0P5
RA11008UUCC0P5
RA12008UUCC0P5
RA13008UUCC0P5
RA14008UUCC0P5
RA15008UUCC0P5
RA16013UUCC0P5
RA17013UUCC0P5
RA18013UUCC0P5
RA19013UUCC0P5
RA20013UUCC0P5
RA5008UUCC0P5
RA6008UUCC0P5
RA7008UUCC0P5
RA8008UUCC0P5
RA9008UUCC0P5
RA10008UUCC0P5
RA11008UUCC0P5
RA12008UUCC0P5
RA13008UUCC0P5
RA14008UUCC0P5
RA15008UUCC0P5
RA16013UUCC0P5
RA17013UUCC0P5
RA18013UUCC0P5
RA19013UUCC0P5
RA20013UUCC0P5
d
50
50
mm
D
66
66
mm
B
8
8
mm
r(min)
0.5
0.5
mm
Lubrication hole a
2.0
2.0
mm
lubrication hole b
0.8
0.8
mm
Shoulder size ds(max)
53.5
53.5
mm
Shoulder size dh(min)
60.5
60.5
mm
Radial basic load rating Cr (dynamic)
5.10
5.10
KN
Radial Basic Load Rating Co(Static)
7.19
7.19
KN
reference weight
0.08
0.08
kg
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성