카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RAPG2-657 Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, kurz, Innensechskantschrauben und U-Scheiben
Parker
ERMETO Tube clamps
Tube clamps series A (Light construction series), DIN 3015-1
Powered by
CAD모델 선택
{parker/s/01/parker_din_3015_02_assmtab.prj},{NB=RAPG2-657 Rohrschellen Serie A},{ERMETO=RAPG2-657},{INFO=PDF Link},{SG=6},{RAD=57.0},{RNW=G 1 1/2},{RADZ=2 1/4},{MTR=Innen glatt},{BZ1=2-657},{B=86},{C=66},{D=66},{E=33.0},{V=42.000},{PPATH=parker_din_3015_02_sch.prj},{WEIGHT=9999.99999},{MTRVIS=Innen glatt},{ERMETO2=RAPG2-657}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 252
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
RA...2 - Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, kurz, Innensechskantschrauben und U-Scheiben
Bill of material
RAPG2-657 Rohrschellen Serie A, 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, kurz, Innensechskantschrauben und U-Scheiben
Order code
RAPG2-657
RAPG2-657
Add. Info
PDF Link
Clamp size
6
6
Tube O.D.
57.0
57.0
mm
Tube NB
G 1 1/2
G 1 1/2
Tube O.D.
2 1/4
2 1/4
Zoll
Material
Inside smooth
Inside smooth
Order code 1
2-657
2-657
mm
Lenght
86
86
mm
Height
66
66
mm
Lenght
66
66
mm
Height
33.0
33.0
mm
V
42.000
42.000
mm
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성