??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
RA-02 CM - Came pour système d'ouverture [Ressort]
Nomenclature
lypsis_ra_02cm_ 0165024
CODE
0165024
L
48 mm
E
19 mm
E1
6.5 mm
H
9.400 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen