??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R90 (Imperial) - Heavy Duty Rod Seal - Series 190 (Imperial)
Bill of material
190.91070-1450
Part No.
190.91070
Series
190
Option
Material
d Inner Diameter
Дюйм
L Groove Length
Дюйм
B
0.689 Дюйм
D Outer Diameter
24.878 Дюйм
C Lead-in Chamfer
0.472 Дюйм
R Groove Radius
0.047 Дюйм
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
23.532 Дюйм
E/2 Radial Extrusion Gap
0.016 Дюйм
Groove Option
Weight
587.73 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей