You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English (United States)
CW4784-000
TE Connectivity
Connectors
Connector Backshells & Adapters_new
Unscreened
Powered by
CAD模型選擇
{teconnectivity/connectors/connector_backshellsadapters_new/unscreened/cw4784_000.prj},{NB=CW4784-000},{PN=CW4784-000},{ADAPTERANGLE=90},{SHA256=5iNpIIcnOSNzuvgw5y51K809FDTnZ33wHsCuUF9mSmY=},{INAME=CW47842d000},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242},{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-CW4784-000.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{TEINTERNAL=CW4784-000},{TEINTERNALDESCRIPTION=R8504984-12N03}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
R85049/84-12N03
Bill of material
CW4784-000
Part Number
CW4784-000
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TE Internal #
CW4784-000
TE Internal Description
R8504984-12N03
Mil-Spec
M8504984-12N03
Adapter Angle
90
Connector System
Cable-to-Cable
Sealable
No
Connector & Contact Terminates To
Wire & Cable
Backshell Material
Aluminum Alloy
Adapter Plating Material
Electroless Nickel
Operating Temperature Range
-65 - 200 C [ -85 - 392 F ]
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型