??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
R8 - Precision Racks - 1/10 and 1/20 Pitch - AGMA Quality 10 - 416 Stainless Steel RC26-36 - 20° Pressure Angle
Bill of material
R8-3-G4
Product No.
Description
STRAIGHT TOOTH RECT RACK GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
416 Stainless Steel
Linear Pitch
Pressure Angle
20 °
Quality Class
Overall Length
11.994 Дюйм
Overall Height
0.4800 Дюйм
Pitch Height
Дюйм
Face Width
0.300 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей