카탈로그: Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
R68G-6AK-RFG
Norgren
Air Preparation
Olympian Plus 68 series
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/2_air_preparation/olympian_68/olympian_r68g_asmtab.prj},{NB=R68G-6AK-RFG(0)},{FLOW=0},{B=G},{PS=6},{TH=A},{AD=K},{DP=R},{PR=F},{G=G},{INFOWWW=Link},{PPATH=assemblies/olympian_r68g_single_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Norgren
Description
R68G - Olympian Plus plug-in system, Pressure regulator
Bill of material
R68G-6AK-RFG
Order number
R68G-6AK-RFG
Port Size
6 - 3/4"
8 - 1"
A - 1 1/4"
B - 1 1/2"
N - Without yoke
6 - 3/4"
8 - 1"
A - 1 1/4"
B - 1 1/2"
N - Without yoke
Thread form
A - NPT
G - ISO G parallel (standard)
A - NPT
G - ISO G parallel (standard)
Adjustment
K - Knob (standard) ✔
K - Knob (standard)
K - Knob (standard)
T - T-bar (0.7...17bar (10...246psi))
T - T-bar (0.7...17bar (10...246psi))
Diaphragm
R - Relieving (standard)
N - Non-relieving
R - Relieving (standard)
N - Non-relieving
Outlet pressure adjustment range
F - 0.3 ... 4 bar
L - 0.4 ... 8 bar (standard)
F - 0.3 ... 4 bar
L - 0.4 ... 8 bar (standard)
Gauge
G - With
N - Without (standard)
G - With
N - Without (standard)
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성