??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
R555 - SPINDLE GUARD WITHOUT SIDE HOLES
Lista materiale
R555170.T01
Art.
R555170.T01
H
71 mm
D
88 mm
d
80 mm
L
170 mm
l
142 mm
A
7 mm
B
15 mm
h
8 mm
h1
63 mm
Weight
100 gr
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD