??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
R554 - WESCOT SPINDLE GUARD
Lista materiale
R554170.T01
Art.
R554170.T01
H
80 mm
D
88 mm
d
79.5 mm
L
170 mm
I
142 mm
A
7 mm
B
15 mm
E
12.5 mm
F
42 mm
G
20 deg
C
46 mm
h
8 mm
h1
72 mm
h2
75.5 mm
d1
30 mm
Weight
120 gr
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD