??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
R553CH - CLOSED SPINDLE GUARD
Stückliste
R553170CH.T01
Art.
R553170CH.T01
H
30.5 mm
D
88 mm
d
80 mm
L
170 mm
l
142 mm
A
7 mm
B
15 mm
h
8 mm
h1
22.5 mm
h2
27.5 mm
Weight
90 gr
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen