??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
R553AP - OPEN SPINDLE GUARD
Nomenclature
R553170AP.T01
Art.
R553170AP.T01
H
28 mm
D
88 mm
d
80 mm
L
170 mm
l
142 mm
A
7 mm
B
15 mm
h
8 mm
h1
20 mm
Weight
50 gr
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés