??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
R552 - SPINDLE GUARD
Bill of material
R552170.T01
Art.
R552170.T01
H
71 mm
D
88 mm
d
80 mm
L
170 mm
l
142 mm
A
7 mm
B
15 mm
G
20 deg
c
46.5 mm
h
8 mm
h1
63 mm
d1
30 mm
Weight
104 gr
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей