??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
R537 - COMPLETE "SEALED" 5 WAY TERMINAL BLOCK
Bill of material
R537126M20.P01
Art.
A
108.5 mm
B
144 mm
H
67.5 mm
h
54.5 mm
d
36 mm
a
75 mm
b
63 mm
c
120.5 mm
e
30 mm
d1
mm
d2
5 mm
d3
M04 mm
d4
6 mm
d5
3.5 mm
d6
18.5 mm
Weight
345 gr
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей