카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
R537126M20.P01
Boteco
ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/accessori_per_macchine_utensili/r537.prj},{NB=R537126M20.P01},{SHA256=gaAAzvfGLwRMJ6gsFbLBYx6WyQGZkUVQ+VNXOiBN5a4=},{INAME=r537126m202ep01},{NAME=r537126m20.p01},{NNCUSTOM=R537},{NTCUSTOM=COMPLETE \"SEALED\" 5 WAY TERMINAL BLOCK},{NBCUSTOM=R537126M20.P01},{LINACUSTOM=R537126M20.P01},{STEPFILE=R537126M20.P01.step},{PNGFILE=R537.png},{DWGFILE=R537.dwg},{CODE=R537126M20.P01},{MIS01=108.5},{MIS02=144},{MIS03=67.5},{MIS04=54.5},{MIS05=36},{MIS06=75},{MIS07=63},{MIS08=120.5},{MIS09=30},{MIS10=x M20x1,5},{MIS11=5},{MIS12=M04},{MIS13=6},{MIS14=3.5},{MIS15=18.5},{MIS16=345}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
R537 - COMPLETE "SEALED" 5 WAY TERMINAL BLOCK
Bill of material
R537126M20.P01
Art.
R537126M20.P01
R537126M20.P01
A
108.5
mm
B
144
mm
H
67.5
mm
h
54.5
mm
d
36
mm
a
75
mm
b
63
mm
c
120.5
mm
e
30
mm
d1
x M20x1,5
x M20x1,5
mm
d2
5
mm
d3
M04
mm
d4
6
mm
d5
3.5
mm
d6
18.5
mm
Weight
345
gr
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성