??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
R536 - TERMINAL BLOCK COVER WITH DIAGONAL HOLES AND CABLE ENTRY
Lista materiale
R53676.P01
Art.
R53676.P01
A
75 mm
B
92 mm
H
29 mm
I
78.5 mm
C
13 mm
E
28 mm
F
28 mm
d
26 mm
d1
12 mm
d2
6.5 mm
d3
19 mm
h
67 mm
h1
11.5 mm
h2
4 mm
h3
10 mm
h4
23 mm
Weight
57 gr
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD