??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
R532 - SMALL 4 WAY TERMINAL BLOCK
Lista de materiales
R53265.P01
Art.
R53265.P01
A
39.5 mm
B
65.5 mm
H
21 mm
F
24.5 mm
G
44 mm
a
18 mm
b
9.7 mm
c
10.3 mm
e
13.5 mm
f
12.5 mm
g
54 mm
h
3 mm
h1
6 mm
h2
15 mm
d
7 mm
d1
5 mm
d2
M4 mm
Weight
27 gr
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD