카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
R531114PG16.P01
Boteco
ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/accessori_per_macchine_utensili/r531.prj},{NB=R531114PG16.P01},{SHA256=TVeDrZiUWNTeqbA3MRMd7g9Bvo/jATYfHccz69Bzhro=},{INAME=r531114pg162ep01},{NAME=r531114pg16.p01},{NNCUSTOM=R531},{NTCUSTOM=TERMINAL BLOCK COVER FOR TERMINAL R530},{NBCUSTOM=R531114PG16.P01},{LINACUSTOM=R531114PG16.P01},{STEPFILE=R531114PG16.P01.step},{PNGFILE=R531.png},{DWGFILE=R531.dwg},{CODE=R531114PG16.P01},{MIS01=114},{MIS02=114},{MIS03=20.5},{MIS04=27},{MIS05=53.5},{MIS07=37},{MIS08=35},{MIS09=75},{MIS10=18},{MIS11=35.5},{MIS14=PG16},{MIS15=7.5},{MIS16=17.5},{MIS19=16},{MIS20=5},{MIS21=86},{MIS22=96},{MIS23=5},{MIS24=32.5},{MIS26=5},{MIS27=27.5},{MIS29=86}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
R531 - TERMINAL BLOCK COVER FOR TERMINAL R530
Bill of material
R531114PG16.P01
Art.
R531114PG16.P01
A
114
mm
B
114
mm
C
20.5
mm
E
27
mm
F
53.5
mm
H
37
mm
H1
35
mm
I
75
mm
L
18
mm
M
35.5
mm
d1
PG16
mm
d2
7.5
mm
d3
17.5
mm
d6
16
mm
g
5
mm
h
86
mm
h1
96
mm
h2
5
mm
h3
32.5
mm
h5
5
mm
h9
27.5
mm
Weight
86
gr
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성