카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
R53091.P01
Boteco
ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/accessori_per_macchine_utensili/r530.prj},{NB=R53091.P01},{SHA256=P7YxS16YMTGQP5Y0tSveMt6OEA5XjdG6bRiGQlm1wC4=},{INAME=r530912ep01},{NAME=r53091.p01},{NNCUSTOM=R530},{NTCUSTOM=LARGE 4 WAY TERMINAL BLOCK},{NBCUSTOM=R53091.P01},{LINACUSTOM=R53091.P01},{STEPFILE=R53091.P01.step},{PNGFILE=R530.png},{DWGFILE=R530.dwg},{CODE=R53091.P01},{MIS01=40.5},{MIS02=92.5},{MIS03=21},{MIS04=25},{MIS05=62.5},{MIS06=22},{MIS07=20.5},{MIS08=13.5},{MIS09=14},{MIS10=12.5},{MIS11=75},{MIS12=3.5},{MIS13=7},{MIS14=15.5},{MIS15=7.5},{MIS16=5},{MIS17=M4},{MIS18=70}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
R530 - LARGE 4 WAY TERMINAL BLOCK
Bill of material
R53091.P01
Art.
R53091.P01
A
40.5
mm
B
92.5
mm
H
21
mm
F
25
mm
G
62.5
mm
a
22
mm
b
20.5
mm
c
13.5
mm
e
14
mm
f
12.5
mm
g
75
mm
h
3.5
mm
h1
7
mm
h2
15.5
mm
d
7.5
mm
d1
5
mm
d2
M4
mm
Weight
70
gr
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성