카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
137.40116-100
System Seals
Hydraulic Seals
Rod Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/rod_seals/r37_m_asmtab.prj},{NB=137.40116-100},{MS=M},{SERIES=137},{OPT=},{MAT=MP30},{ID=50.00},{OD=59.98},{L=14.62},{R=0.40},{PRES=100},{GO=},{PPATH=r37_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R37 (Metric) - Rod Seal - Series 137 (Metric)
Bill of material
137.40116-100
Part No.
137.40116
Series
137
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
Material
H-PU, POM
H-PU, Nylon
H-PU, POM
H-PU, Nylon
d Inner Diameter
50.00
90.00
50.00
90.00
mm
D Outer Diameter
59.98
69.98
59.98
69.98
mm
B
4.99
mm
L Groove Length
14.62
14.62
mm
H Seal Height
13.20
mm
C Lead-in Chamfer
2.49
mm
R Groove Radius
0.40
mm
Pressure
100
250
400
100
250
400
bar
D1 Diametrical Extrusion Gap
51.00
mm
E/2 Radial Extrusion Gap
0.50
mm
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Weight
11.7
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성