??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R33 (Imperial) - Rod Seal - Series 133 (Imperial)
Bill of material
133.56008-1450
Part No.
133.56008
Series
133
Option
Material
d Inner Diameter
英寸
D Outer Diameter
英寸
B
0.317 英寸
L Groove Length
英寸
H Seal Height
0.500 英寸
C Lead-in Chamfer
0.159 英寸
R Groove Radius
0.016 英寸
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
1.414 英寸
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 英寸
Groove Option
Weight
13.05 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型