??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R33 (Imperial) - Rod Seal - Series 133 (Imperial)
Bill of material
133.56008-1450
Part No.
133.56008
Series
133
Option
Material
d Inner Diameter
Дюйм
D Outer Diameter
Дюйм
B
0.317 Дюйм
L Groove Length
Дюйм
H Seal Height
0.500 Дюйм
C Lead-in Chamfer
0.159 Дюйм
R Groove Radius
0.016 Дюйм
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
1.414 Дюйм
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020 Дюйм
Groove Option
Weight
13.05 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей