카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
133.56008-1450
System Seals
Hydraulic Seals
Rod Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/rod_seals/r33_i_asmtab.prj},{NB=133.56008-1450},{MS=I},{SERIES=133},{OPT=},{MAT=MN67},{ID=1.375},{OD=2.010},{L=0.550},{R=0.016},{PRES=1450},{GO=},{PPATH=r33_i_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R33 (Imperial) - Rod Seal - Series 133 (Imperial)
Bill of material
133.56008-1450
Part No.
133.56008
Series
133
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
Material
H-NBR, H-NBR O-ring, POM
H-NBR, H-NBR O-ring, PTFE/Bronze
H-PU, NBR O-ring, POM
H-PU, NBR O-ring, Nylon
H-NBR, H-NBR O-ring, POM
H-NBR, H-NBR O-ring, PTFE/Bronze
H-PU, NBR O-ring, POM
H-PU, NBR O-ring, Nylon
d Inner Diameter
1.375
2.125
2.750
3.000
4.500
8.000
1.375
2.125
2.750
3.000
4.500
8.000
인치
D Outer Diameter
2.010
2.010
인치
B
0.317
인치
L Groove Length
0.550
0.550
인치
H Seal Height
0.500
인치
C Lead-in Chamfer
0.159
인치
R Groove Radius
0.016
인치
Pressure
1450
3625
6000
1450
3625
6000
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
1.414
인치
E/2 Radial Extrusion Gap
0.020
인치
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Weight
13.05
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성