??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R22 (Imperial) - Rod Seal - Series 122 (Imperial)
Bill of material
122.20521-1450
Part No.
122.20521
Series
122
Option
Material
d Inner Diameter
Pouce
D Outer Diameter
Pouce
B
0.250 Pouce
L Groove Length
Pouce
H Seal Height
0.250 Pouce
C Lead-in Chamfer
0.125 Pouce
R Groove Radius
0.016 Pouce
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
2.020 Pouce
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Pouce
Groove Option
Weight
13.09 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés