카탈로그: System Seals
생성됨: 14.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
System Seals
117.88685-1450
System Seals
Hydraulic Seals
Rod Seals
Powered by
CAD모델 선택
{systemseals/hydraulic_seals/rod_seals/r17_i_asmtab.prj},{NB=117.88685-1450},{MS=I},{SERIES=117},{OPT=},{MAT=MN01},{ID=2.000},{OD=2.375},{L=0.205},{R=0.016},{PRES=1450},{GO=},{PPATH=r17_i_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R17 (Imperial) - Rod U-Cup Seal - Series 117 (Imperial)
Bill of material
117.88685-1450
Part No.
117.88685
Series
117
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
Material
Nitrile NBR
Hydrogenated Nitrile H-NBR
Polyurethane H-PU
Nitrile NBR
Hydrogenated Nitrile H-NBR
Polyurethane H-PU
d Inner Diameter
2.000
4.000
10.000
2.000
4.000
10.000
인치
D Outer Diameter
2.375
2.375
인치
B
0.188
인치
L Groove Length
0.205
0.205
인치
H Seal Height
0.186
인치
C Lead-in Chamfer
0.094
인치
R Groove Radius
0.016
인치
Pressure
1450
3625
6000
1450
3625
6000
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
2.020
인치
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010
인치
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Weight
5
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성