??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 47
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
-R1-S1
Спецификация
2170645
Produktabbildung
номер предмета
Введите код
производитель
WILO SE
LOD
Краткий текст
Высокоэффективный сдвоенный линейный насос с электронно-коммутируемым двигателем и электронной мощности с сухим ротором. Исполнение в качестве одноступенчатого низконапорного центробежного насоса с фланцевым подсоединением и скользящим торцовым уплотнением.
Тендерный текст
Высокоэффективный сдвоенный линейный насос с электронно-коммутируемым двигателем класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2 и электронным согласованием мощности с сухим ротором. Насос выполнен в качестве одноступенчатого низконапорного центробежного насоса с фланцевым соединением и скользящим торцевым уплотнением. Stratos GIGA-D предназначен преимущественно для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевых смесей без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Конструкция: *одноступенчатый низконапорный центробежный консольный насос с неразъемным валом блочной конструкции; *спиральный корпус инлайн-исполнения (всасывающий и напорный патрубок с одинаковыми фланцами в одной линии); *фланцы PN 16 с перфорацией согласно EN 1092-2; *Штуцеры для замера давления (R 1/8) для смонтированных дифференциальных датчиков давления (исполнение ...-R1 без датчика) *Серийные корпус насоса и фланец электродвигателя с катафорезным покрытием *Торцевое уплотнение S1 рекомендуется для смесей воды/гликоля с долями гликоля макс. до 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от –20 °C макс. до +120 °C, а также для смесей воды/гликоля с содержанием масла. *Подключаемое напряжение: 3~480 В ±10 %, 50/60 Гц, 3~440 В ±10 %, 50/60 Гц, 3~400 В ±10 %, 50/60 Гц, 3~380 В –5 % +10 %, 50/60 Гц Принадлежности: *консоли для крепления к фундаменту; *фланцевые заглушки для корпуса сдвоенного насоса; *Комплекты дифференциальных датчиков давления 0-10 В для насосов в исполнении ...–R1 *IR-монитор; *IR-модуль; *IF-модуль PLR *IF-модуль LON *IF-модуль Modbus *IF-модуль BACnet; *IF-модуль CAN Серийное оснащение: *Панель управления с технологией зеленой кнопки для: **Насос Вкл./Выкл. **выбор способа регулирования: Δp-c (постоянный перепад давления), Δp-v (переменный перепад давления), ПИД-регулятор, n-постоянный (ручной режим управления); **Установка заданного значения или числа оборотов **конфигурация рабочих параметров; **Квитирование ошибок *Экран насоса для индикации следующих параметров: **Способ регулирования **заданное значение (напр., перепад давления или частота вращения); **сообщения об ошибках и предупреждения; **текущие значения (напр., потребляемая мощность, текущее значение датчика); **эксплуатационные данные (напр., количество часов работы, расход энергии); **данные о состоянии (например, состояние реле SSM и SBM); **данные об устройстве (напр., название насоса); **Режим работы (только при совместной работе двух насосов: основной/резервный режим работы, параллельный режим работы) **состояние корректировки значения давления Дополнительные функции: *аналоговые интерфейсы 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА, встроенная система управления сдвоенными насосами, настраиваемый интервал времени для смены работы насосов (в двухнасосном режиме), два настраиваемых реле оповещения для сообщений о рабочих состояниях или неисправностях, настраиваемый порядок действий при аварии в системах отопления и кондиционирования, блокировка доступа к насосу, встроенная полная защита электродвигателя (термодатчик) с электронной системой отключения, серийные отверстия для отвода конденсата в корпусе электродвигателя (при поставке закрыты), инфракрасный интерфейс для беспроводной связи с управляющим и сервисным устройством – IR-монитором Wilo и IR-модулем Wilo, разъем для IF-модуля Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON для подключения к автоматизированной системе управления зданием.
Обозначение изделия
ETIM Class (EC)
EC011333
Материал корпуса насоса
Класс качества материала корпуса насоса
Материал лопастного колеса/насоса
Материал лопастного колеса/насоса
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Макс. производительность
m³/h
Макс. напор
m
Макс. рабочее давление
16.0 bar
Double pump
true
Электрич. подключение
0
Длина кабеля
0 mm
Номин. напряжение
V
Количество фаз
3
Частота
50. 60 Hz
Номин. ток
A
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
Minimum Efficiency Index (MEI)
Класс изоляции по IEC
F
Частота вращения
1/min
Управление скоростью двигателя
0
Тип управления скоростью
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
Радиостандарт Bluetooth
no
Радиостандарт WLAN 802.11
Радиостандарт WLAN 802.11
Radio standard 5G
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Контакт беспотенциального выключателя
0
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
Поддержка протокола KNX
0
Поддержка протокола PROFIBUS
0
Поддержка протокола PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
Температура эксплуатации
0.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Присоединение 2
Diameter of connection on delivery side
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Форма фланца
Фланец
Длина установочная (встраив.)
mm
Степень защиты (IP)
IP55
Self-priming
no
Взрывозащищенный
0
Standard motor
Электронно-коммутируемый двигатель
Класс эффективности электродвигателя
IE5
Торцевое уплотнение
Q1Q1X4GG
With oval counterflanges
0
Угол к первой скважине
°
Угол к первой скважине
°
Angle electrical cabinet 1
0
Angle electrical cabinet 2
0
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
Наружный диаметр фланца
mm
Наружный диаметр фланца
mm
Диаметр скважины
mm
Диаметр скважины
mm
Диаметр уплотняющей кромки
mm
Диаметр уплотняющей кромки
mm
Diameter motor
mm
Номинальный внутренний диаметр
mm
Номинальный внутренний диаметр
mm
Наружный диаметр соединения трубы
mm
Наружный диаметр соединения трубы
mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
Centre-to-centre (double) pump
mm
Размеры
mm
Диаметр шага
mm
Диаметр шага
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Размеры
mm
Distance connection to electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
mm
Width electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet 2
mm
Width electrical cabinet 2
mm
Количество отверстий под болты
Количество отверстий под болты
Рабочая длина
mm
Рабочая длина
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Размеры
Размеры
mm
Размеры
0.000 mm
LC
0
LC2
0
LD1
0.000 mm
Размеры
mm
Размеры
mm
Position of feet on pumphousing
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей