??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 27
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
-R1 (1~230V)
Lista de materiales
2207197
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
LOD
Texto corto
Bomba doble Inline de alta eficiencia con motor IE5 y adaptación electrónica de la potencia en tipo de bomba de rotor seco. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico.
Texto tierno
Bomba Inline de alta eficiencia con motor EC de clase de eficiencia energética IE5 conforme con IEC 60034-30-2, índice de eficiencia mínima hidráulica MEI ≥ 0,7 y adaptación electrónica de potencia en tipo de bomba de rotor seco. La bomba está construida como bomba centrífuga de baja presión con conexión embridada y cierre mecánico. La bomba Stratos GIGA2.0-D está concebida principalmente para la impulsión de agua de calefacción (conforme con VDI 2035), agua fría y mezclas agua-glicol sin sustancias abrasivas en sistemas de calefacción, de climatización y de refrigeración. Tipo ...-R1: *Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con eje prolongado en ejecución monobloc *Carcasa espiral de construcción Inline (boca de aspiración y de impulsión con bridas iguales en una línea) *Brida PN 16 (según EN 1092-2) *Conexiones de medición de la presión (R 1/8) para la posible instalación posterior de una sonda de presión diferencial (ejecución ...-R1 sin sonda de presión diferencial) *Carcasa de la bomba y brida del motor de serie con revestimiento por cataforesis *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % del volumen. Ha de preverse un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol > 40 % hasta como máx. un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido > +40 °C hasta como máx. +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente. *Tensiones de alimentación: **3~440 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Variante M-: de 1~220 V a 240 V (±10 %), 50/60 Hz *Cumplimiento de la compatibilidad electromagnética sin medidas adicionales **Emisión de interferencias para el entorno residencial según EN 61800-3:2018 **Resistencia a interferencias para el entorno industrial según EN61800-3:2018 Modos de regulación: *Velocidad constante (n-const.) *Temperatura constante (T-const.) *Temperatura diferencial constante (dT-const.) *Regulador PID definido por el usuario *Solo posible con sonda de presión diferencial: **Adaptación de potencia automática y permanente a las necesidades de la instalación sin especificación del valor de consigna Wilo-Dynamic Adapt plus (ajuste de fábrica). **Optimización del caudal del grupo sobrepresor adaptada a cada necesidad mediante la conexión y comunicación con varias bombas secundarias (Multi-Flow Adaptation). **Caudal constante (Q-const.) **Presión diferencial variable (dp-v) con la opción de introducción de los puntos de funcionamiento nominal Q y H **Presión diferencial constante (dp-c) **Regulación de presión diferencial dp-c en un punto alejado de la red de tuberías (regulación del punto más desfavorable) Funciones: *Selección del campo de aplicación en el asistente de ajustes *Modos de funcionamiento de bomba doble: Funcionamiento principal/reserva *Conmutación entre el modo de calefacción y el de refrigeración (tanto automática, como externa o manual) *Guardar y restablecer los ajustes de bomba configurados (3 puntos de restablecimiento) *Indicación de avería/advertencia en texto sin formato, con la solución recomendada *Protección total del motor integrada *Solo posible con sonda de presión diferencial: **Registro de cantidad de calor **Registro de cantidad de frío **Limitación del caudal ajustable mediante función Q-Limit (Qmin. y Qmax.) **Desconexión automática de la bomba al reconocer el caudal cero (No-Flow Stop) **Funcionamiento en paralelo con rendimiento optimizado para dp-c y dp-v Indicación en la pantalla de inicio de la pantalla gráfica: *Modo de regulación ajustado actualmente *Valor de consigna actual *Caudal actual (solo con sonda de presión diferencial conectada) *Temperatura del fluido actual (solo con sensor de temperatura conectado) *Consumo de potencia actual *Consumo eléctrico acumulado Ejecución: *4 entradas analógicas configurables: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA y PT1000 convencional (solo en 2 entradas analógicas); suministro eléctrico con +24 V CC *2 entradas digitales configurables (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, calefacción/refrigeración, conmutación de mando al modo manual (automatización de edificios desacoplada), bloqueo (bloqueo de teclado y protección de configuración remota)) *2 relés configurables para indicaciones de funcionamiento y avería *Punto de conexión para los módulos Wilo-CIF con interfaces para la automatización de edificios (accesorios opcionales: módulos CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net como sistema de bus de Wilo para la comunicación entre los productos de Wilo, p. ej. Multi-Flow Adaptation; funcionamiento con bomba doble y Wilo-Smart Gateway *Modo operativo de emergencia automático en condiciones especiales (velocidades de bomba definibles), p. ej. en caso de avería de la comunicación por bus o de los valores del sensor *Pantalla gráfica giratoria en color (4,3 pulgadas) con manejo a través de un nivel de mando manual mediante un botón *Interfaz Bluetooth a través de módulo Wilo-Smart Connect BT *Lectura y ajuste de datos de funcionamiento, p. ej. creación de un protocolo de puesta en marcha a través de la interfaz del Bluetooth mediante la aplicación Wilo-Assistant *Gestión de bombas dobles integrada (las bombas dobles ya están cableadas) al utilizar 2 bombas simples como unidad de bomba doble, conexión a través de Wilo Net *Detección de ruptura de cable en señal analógica (en combinación con 2 – 10 V o 4 – 20 mA) *Marca de tiempo para fallos/advertencias y datos de funcionamiento históricos *Registro permanente de los datos de funcionamiento *Orificios de serie para salida de condensado en la carcasa del motor (cerrados en el momento de la entrega) *Válvula de purga en la linterna Suministro: *Bomba *Módulo Wilo-Smart Connect BT *Prensaestopas con insertos de sellado *Manual de instalación (resumido) y declaración de conformidad Accesorios (deben pedirse por separado): 3 bancadas con material de fijación para el montaje sobre bancada *Brida ciega para carcasa de bomba doble *Ayuda de montaje para el cierre mecánico (incl. pernos de montaje) *Para la conexión a la automatización de edificios: **Módulo CIF PLR **Módulo CIF LON **Módulo CIF BACnet MS/TP **Módulo CIF Modbus RTU **Módulo CIF CANopen **Módulo CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP) **Conexión M12 RJ45 CIF Ethernet *Sonda de presión diferencial 2 … 10 V *Sonda de presión diferencial 4 ... 20 mA *Sensor de temperatura PT1000 AA *Manguitos de sensor para la instalación de sensores de temperatura en la tubería
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC011333
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
PPS-GF40
Material rueda ventilador/bomba
Plastic (PPS - 40% GF)
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Flujo volumétrico máximo
m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
Bomba doble
true
Conexión eléctrica
0
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
230 V
Número de fases
1
Frecuencia
50. 60 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Pump power consumption (solpump)
W
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
0
Motor with extended shaft
0
Communication
0
Estándar inalámbrico Bluetooth
no
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
0
Con interfaz de comunicación RD 232
0
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
0
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
Supporting protocol for BACnet IP
0
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
Supporting protocol for LIN Bus
0
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
0.0 °C
Connection on supply side
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Conexión 2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
mm
Etapa de presión brida
PN 16 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma de la brida
Brida
Longitud de montaje
0 mm
Clase de protección (IP)
IP55
Autocebante
0
Protección contra explosiones
0
Standard motor
Motor EC
Clase de eficiencia energética del motor
IE5
Cierre mecánico
AQ1EGG
Con contrabridas ovales
no
Ángulo de la primera perforación
°
Ángulo de la primera perforación
°
Angle electrical cabinet 1
0
Angle electrical cabinet 2
0
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro agujero para perno
19 mm
Diámetro agujero para perno
19 mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diameter motor
130 mm
Diámetro interior nominal
mm
Diámetro interior nominal
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Grosor del canto de la junta
3 mm
Grosor del canto de la junta
3 mm
Centre-to-centre (double) pump
mm
Dimensiones
mm
Círculo graduado
mm
Círculo graduado
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
347 mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Dimensiones
mm
Distance connection to electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
240 mm
Width electrical cabinet
234 mm
Length to top side electrical cabinet 2
240 mm
Width electrical cabinet 2
234 mm
Número de agujeros para tornillos
Número de agujeros para tornillos
Longitud de trabajo
mm
Longitud de trabajo
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
30.000 mm
Dimensiones
12.000 mm
Dimensiones
20.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
Dimensiones
mm
Dimensiones
0.000 mm
LC
0
LC2
0
LD1
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Position of feet on pumphousing
0
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD