??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 25
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
-R1 (1~230 V)
Lista de peças
2207086
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
LOD
Pequeno texto
Bomba Inline com elevada eficiência energética com motor IE5 e adaptação eletrónica da capacidade, construção como bomba de rotor seco. Versão como bomba centrífuga de baixa pressão monocelular com ligação de flange e empanque mecânico.
Texto da proposta
Bomba Inline de alta eficiência com motor EC da classe da eficiência energética IE5 conforme a norma IEC 60034-30-2, índice de eficiência hidráulica mínima MEI ≥ 0,4 e adaptação da capacidade eletrónica em modo de construção de rotor seco. A bomba foi concebida como bomba centrífuga de baixa pressão monocelular com ligação de flange e empanque mecânico. A Yonos GIGA2.0-I foi concebida, em primeiro lugar, para o transporte de água de aquecimento (segundo VDI 2035), água fria e misturas de água/glicol sem substâncias abrasivas em sistemas de aquecimento, ar condicionado e refrigeração. Construção ...-R1: *Bomba centrífuga de baixa pressão monocelular com veio inteiro em bloco *Corpo em espiral em construção Inline (bocais de aspiração e pressão com flanges iguais numa fila) *Flanges PN 16 – de acordo com a norma EN 1092-2 *Conexões de medição da pressão (R 1/8) para possível montagem posterior de um sensor da pressão diferencial montado (versão ...-R1 sem sensor de pressão diferencial) *Corpo da bomba e lanterna/flange do motor de série com revestimento catódico eletro-submersível *Empanque mecânico para transporte de água até Tmax. = +120°C. Até T ≤ +40°C, pode ser misturado glicol com uma percentagem de 20% a 40%. Em misturas de água/glicol com percentagens de glicol >40% até um máx. de 50% de quantidade do volume e uma temperatura dos líquidos de > + 40°C até, no máx., +120°C ou outros fluidos diferentes da água, é necessário providenciar um empanque mecânico alternativo. Na utilização de misturas de água e glicol, recomenda-se geralmente a utilização de uma versão S1 com empanque mecânico correspondente. *Tensões de ligação: **3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Variante M-: 1~220 V ... 240 V (±10%), 50/60 Hz *Cumprimento da compatibilidade eletromagnética sem medidas adicionais **Emissão de interferências para ambiente residencial conforme EN 61800-3:2018 **Resistência à interferência para ambiente industrial conforme EN 61800-3:2018 Modos de controlo: *Pressão diferencial variável (dp-v) *Pressão diferencial constante (dp-c) *Velocidade constante (n-const.) *Regulador PID definido pelo utilizador *Apenas possível com sensor da pressão diferencial: **Pressão diferencial variável (dp-v) **Pressão diferencial constante (dp-c) Funções: *Modos de funcionamento da bomba dupla: Funcionamento principal/de reserva, Funcionamento paralelo com rendimento otimizado para dp-c e dp-v *Proteção total do motor integrada *Apenas possível com sensor da pressão diferencial: **Funcionamento paralelo com rendimento otimizado para dp-c e dp-v Visualização em «Home-Screen» do display gráfico: *Modo de controlo ajustado no momento *Valor nominal atual *Valor real atual *Caudal atual (apenas com sensor da pressão diferencial ligado) *Consumo de potência atual Versão: *1 entrada analógica: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA apenas para o valor do sensor da pressão diferencial *1 entrada analógica: 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA apenas para sensor de valor nominal externo *1 entrada digital (Ext. OFF) *2 relés de aviso para mensagens de funcionamento e aviso de avaria *Ranhura para módulos CIF da Wilo com interfaces para a gestão técnica centralizada (acessórios opcionais: módulos CIF Ethernet, Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net enquanto bus de sistema da Wilo para comunicação no funcionamento de bombas duplas *Funcionamento de emergência automático em situações particulares (velocidade da bomba definível) p. ex. em caso de falha de comunicação de bus ou de valores do sensor *Visor gráfico a coresrotativo (2 polegadas) com acionamento através de um nível de operação com um botão *Gestão de bombas duplas integrada (as bombas duplas estão devidamente ligadas), na utilização de 2 bombas simples como unidade de bombas duplas, ligação através da Wilo Net *Deteção de rutura de cabo com sinal analógico (em ligação com 2 ... 10V ou 4 ... 20 mA) *Orifícios de saída de condensados de série no corpo do motor (fornecidos fechados) *Válvula de ventilação na lanterna Equipamento fornecido: *Bomba *Manual de instalação e funcionamento e declaração de conformidade Acessórios (devem ser encomendados separadamente): 3 consolas com material de fixação para a construção de fundações *Flange cego para caixa de bomba dupla *Para a ligação à gestão técnica centralizada: **Módulo CIF PLR **Módulo CIF LON **Módulo CIF BACnet MS/TP **Módulo CIF Modbus RTU **Módulo CIF CANopen **Módulo CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP) **Ligação CIF Ethernet M12 RJ45 *Sensor da pressão diferencial 2 ... 10 V *Sensor da pressão diferencial 4 ... 20 mA
With oval counterflanges
no
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
Angle electrical cabinet 1
0
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Diâmetro externo da flange
mm
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Diâmetro do lábio de vedação
mm
Diameter motor
130 mm
Diâmetro interno nominal
mm
Diâmetro interno nominal
mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Dimensões
mm
Círculo de inclinação
mm
Círculo de inclinação
mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
347 mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Dimensões
mm
Distance connection to electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
240 mm
Width electrical cabinet
234 mm
Número de orifícios dos parafusos
Número de orifícios dos parafusos
Duração do trabalho
mm
Duração do trabalho
mm
Dimensions
188.0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
300 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
25.0
Dimensions
10
Dimensions
20 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
10.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
15.0
LD1
188.000 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD