??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
-R1 (1~230 V)
Nomenclature
2207086
Produktabbildung
numéro d'article
code de type
Fabricant
WILO SE
LOD
texte court
Pompe en ligne à haut rendement énergétique avec moteur IE5 et adaptation électronique des performances, conception de pompe à moteur ventilé. Exécution en tant que pompe monocellulaire basse pression avec raccord à bride et garniture mécanique.
texte d'appel d'offres
Pompe en ligne à haute efficacité énergétique avec moteur EC de classe énergétique IE5 conforme à CEI 60050-411/A1 2007 et CEI 60034-30-2, indice de rendement minimal hydraulique MEI ≥ 0,4 et adaptation électronique des performances, en conception de pompe à moteur ventilé. La pompe est conçue comme une pompe centrifuge monocellulaire basse pression avec raccord à bride et garniture mécanique. La Wilo-Yonos GIGA2.0-I est principalement conçue pour le pompage de l'eau de chauffage (selon VDI 2035), de l'eau froide et de mélanges eau-glycol sans substances abrasives dans les systèmes de chauffage, de climatisation et de refroidissement. Construction ...-R1 : *Pompe monocellulaire basse pression avec arbre monobloc, construction monobloc *Volute de conception en ligne (bride d'aspiration et bride de refoulement avec les mêmes types de brides dans une ligne) *Brides PN 16 selon EN 1092-2 *Raccords de mesure de pression (R 1/8) pour montage ultérieur d’un capteur de pression différentielle (version ...-R1 sans capteur de pression différentielle) *Corps de pompe et lanterne/bride du moteur de série avec revêtement par cataphorèse *Garniture mécanique pour le pompage de l'eau jusqu'à Tmax. = +120 °C. Jusqu'à T ≤ +40 °C, un mélange de glycol de 20 à 40 % du volume est autorisé. Pour les mélanges eau-glycol à teneur en glycol > 40 % jusqu'à max. 50 % du volume et une température du fluide > +40 °C jusqu'à max. +120 °C ou des fluides autres que l'eau, une garniture mécanique alternative est à prévoir. En cas d'utilisation de mélanges eau-glycol, il est généralement recommandé d'utiliser une version S1 avec garniture mécanique correspondante. *Tensions d'alimentation : **3~440 V ±10 % 50/60 Hz ; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz ; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Variante M- : 1~220 V … 240 V (±10 %), 50/60 Hz *Respect de la compatibilité électromagnétique sans mesures supplémentaires **Émission d'interférences en environnement résidentiel selon EN 61800-3:2018 **Résistance aux interférences en environnement industriel selon EN 61800-3:2018 Modes de régulation : *Pression différentielle variable (dp-v) *Pression différentielle constante (dp-c) *Vitesse de rotation constante (n-const.) *Régulation PID définie par l'utilisateur *Possible uniquement avec capteur de pression différentielle : **Pression différentielle variable (dp-v) **Pression différentielle constante (dp-c) Fonctions : *Modes de fonctionnement en pompe double : Mode de fonctionnement normal/secours, marche parallèle à rendement optimisé pour dp-c et dp-v *Protection intégrale moteur intégrée *Possible uniquement avec capteur de pression différentielle : **Marche parallèle avec rendement optimisé pour dp-c et dp-v Affichage sur « l'écran d'accueil » de l'écran graphique : *Mode de régulation actuellement sélectionné *Valeur de consigne actuelle *Valeur réelle actuelle *Débit actuel (uniquement si un capteur de pression différentielle est raccordé) *Puissance absorbée actuelle Version : *1 entrée analogique : 0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA uniquement pour la valeur de capteur de pression différentielle *1 entrée analogique : 0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA uniquement pour le générateur de valeur de consigne externe *1 entrée numérique (Ext. OFF) *2 relais de signalisation pour les rapports de défauts et de marche *Emplacement pour modules CIF Wilo avec interfaces de gestion technique centralisée GTC (accessoires en option : modules CIF Ethernet, Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net comme bus de système Wilo pour la communication en mode pompe double *Régime de secours automatique en cas de conditions spéciales (vitesse de rotation de la pompe définissable), p. ex. en cas de défaut de la communication bus ou des valeurs de capteur *Écran couleur graphique orientable (2 pouces) avec commande par bouton de pilotage manuel *Pilotage pompe double intégré (les pompes doubles sont déjà raccordées), dans le cas de 2 pompes simples utilisées comme une unité de pompe double, connexion via Wilo Net *Détection de rupture de câble par signal analogique (avec 2 … 10 V ou 4 … 20 mA) *Orifices d'évacuation des condensats de série dans le carter du moteur (obturés à la livraison) *Soupape d'échappement au niveau de la lanterne Contenu de la livraison : *Pompe *Notice de montage et de mise en service et déclaration de conformité Accessoires (doivent être commandés séparément) : 3 consoles avec matériel de fixation pour installation sur socle *Bride pleine pour corps de pompe double *Pour connexion sur la gestion technique centralisée : **Module CIF PLR **Module CIF LON **Module CIF BACnet MS/TP **Module CIF Modbus RTU **Module CIF CANopen **Module CIF multiprotocole Ethernet (Modbus TCP, BACnet/ IP) **Raccordement M12 RJ45 CIF Ethernet *Capteur de pression différentielle CPD 2 … 10 V *Capteur de pression différentielle CPD 4 … 20 mA
avec contre-brides ovales
no
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle par rapport à la première sonde
°
Angle electrical cabinet 1
0
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre externe de la bride
mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
diamètre du trou de boulon
19 mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diamètre de l'arête d'étanchéité
mm
Diameter motor
130 mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre intérieur nominal
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3 mm
Dimensions
mm
compas à pointe sèche
mm
compas à pointe sèche
mm
longueur raccord
mm
longueur raccord
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
347 mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Dimensions
mm
Distance connection to electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
240 mm
Width electrical cabinet
234 mm
nombre de trous de vis
nombre de trous de vis
durée de travail
mm
durée de travail
mm
Dimensions
188.0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
300 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
25.0
Dimensions
10
Dimensions
20 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
10.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
15.0
LD1
188.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés