??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 25
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
-R1 (1~230 V)
Kusovník
2207086
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
LOD
Kort text
In-line čerpadlo s vysokou energetickou účinností s motorem IE5 a elektronickým nastavením výkonu se suchoběžnou konstrukcí. Provedení jako jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo s přírubovou přípojkou a mechanickou ucpávkou.
Anbudstext
Inline čerpadlo s vysokou účinností s elektronicky komutovaným motorem energetické třídy IE5 podle IEC 60034-30-2, ukazatelem minimální hydraulické účinnosti (MEI) ≥ 0,4 a s elektronickým přizpůsobováním výkonu, se suchoběžnou konstrukcí. Čerpadlo je provedeno jako jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo s přírubovým spojem a mechanickou ucpávkou. Čerpadlo Yonos GIGA2.0-I je přednostně koncipováno k čerpání topné vody (dle VDI 2035), studené vody a směsi vody a glykolu bez abrazivních látek v topných, klimatizačních a chladicích systémech. Konstrukce ...-R1: *Jednostupňové nízkotlaké odstředivé čerpadlo s nedělenou hřídelí v blokové konstrukci *Spirální skříň s inline konstrukcí (sací a výtlačná hrdla se stejnými přírubami v jedné linii) *Příruby PN 16 dle EN 1092-2 *Přípojky na měření tlaku (R 1/8) pro dodatečně možnou nástavbu čidla diferenčního tlaku (provedení ...-R1 bez čidla diferenčního tlaku) *Těleso čerpadla a lucerna/příruba motoru sériově s katoforézním povlakem *Mechanická ucpávka pro dopravu vody do Tmax. = +120 °C. Do T ≤ +40 °C je přípustná příměs glykolu od 20 do 40 % podílu objemu. U směsí vody a glykolu s podílem glykolu > 40 % do max. 50 % podílu objemu a teploty média od > +40 °C do max. +120 °C nebo u jiných médií než voda je nutné předpokládat alternativní mechanickou ucpávku. Při použití směsí vody a glykolu je obecně doporučováno použití varianty S1 s odpovídající mechanickou ucpávkou. *Připojovací napětí: **3~440 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Varianta M: 1~220 V ... 240 V (±10%), 50/60 Hz *Splnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu bez dalších opatření **Rušivé elmagnet. záření pro obytné prostředí podle normy EN 61800-3:2018 **Odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí podle normy EN61800-3:2018 Regulační režimy: *Variabilní diferenční tlak (dp-v) *Konstantní diferenční tlak (dp-c) *Konstantní otáčky (n-const.) *Uživatelem definovaná regulace PID *Možné pouze s čidlem diferenčního tlaku: **Variabilní diferenční tlak (dp-v) **Konstantní diferenční tlak (dp-c) Funkce: *Provozní režimy zdvojených čerpadel: Hlavní/záložní režim, paralelní provoz s optimalizací účinnosti pro dp-c a dp-v *Integrovaná plná ochrana motoru *Možné pouze s čidlem diferenčního tlaku: **Paralelní provoz s optimalizací účinnosti pro dp-c a dp-v Zobrazení v „Home Screen“ na grafickém displeji: *Aktuální nastavený regulační režim *Aktuální požadovaná hodnota *Aktuální skutečná hodnota *Aktuální čerpané množství (pouze v případě připojení čidla diferenčního tlaku) *Aktuální příkon Provedení: *1 analogový vstup : 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA pouze pro naměřenou hodnotu ze čidla diferenčního tlaku *1 analogový vstup : 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA pouze pro externí senzor požadované hodnoty *1 digitální vstup (Ext. Off) *2 hlásicí relé pro provozní hlášení a hlášení poruchy *Místo zapojení pro moduly Wilo CIF s rozhraními pro automatické řízení objektu (volitelné příslušenství: moduly CIF modul Ethernet, Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net jako systémová sběrnice Wilo při provozu zdvojeného čerpadla *Automatický nouzový provoz při zvláštních stavech (lze definovat počet otáček čerpadla) např. při výpadku bus komunikace nebo při hodnotách čidla *Otočný grafický barevný displej (2 palce) s ovládáním přes manuální ovládání jedním knoflíkem *Integrované řízení zdvojených čerpadel (zdvojená čerpadla jsou již propojená), při použití 2 samostatných čerpadel jako zdvojeného čerpadla, připojení přes Wilo Net *Detekce přetržení kabelu u analogového signálu (v připojení s 2 ... 10 V nebo 4 ... 20 mA) *Sériové otvory pro odtok kondenzátu ve skříni motoru (při dodání uzavřeny) *Odvzdušňovací ventil lucerny Rozsah dodávky: *Čerpadlo *Návod k montáži a obsluze a prohlášení o shodě Příslušenství (musí se objednat zvlášť): 3 konzoly s upevňovacím materiálem pro instalaci na základ *Slepé příruby pro tělesa zdvojených čerpadel *K připojení na automatické řízení objektu: **Modul CIF PLR **Modul CIF LON **Modul CIF BACnet MS/TP **Modul CIF Modbus RTU **Modul CIF CANopen **Modul CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP) **Připojení M12 RJ45 CIF Ethernet *Čidlo diferenčního tlaku 2 ... 10 V *Čidlo diferenčního tlaku 4 ... 20 mA
S oválnými protipřírubami
no
Angle to first bolt hole
°
Angle to first bolt hole
°
Angle electrical cabinet 1
0
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Outer diameter of flange
mm
Outer diameter of flange
mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter bolt hole
19 mm
Diameter sealing edge
mm
Diameter sealing edge
mm
Diameter motor
130 mm
Nominal inner diameter
mm
Nominal inner diameter
mm
Outer pipe diameter connection
mm
Outer pipe diameter connection
mm
Thickness sealing edge
3 mm
Thickness sealing edge
3 mm
Diameter pump housing
mm
Pitch circle
mm
Pitch circle
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Height pump housing
mm
Centre connection to end motor
mm
Length electrical cabinet
347 mm
Distance connection to beginning of motor
mm
Distance to centre connection
mm
Distance connection to electrical cabinet
mm
Length to top side electrical cabinet
240 mm
Width electrical cabinet
234 mm
Number of bolt holes
Number of bolt holes
Working length
mm
Working length
mm
Dimensions
188.0 mm
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
300 mm
Dimensions
0.000 mm
Dimensions
mm
Dimensions
25.0
Dimensions
10
Dimensions
20 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
10.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
15.0
LD1
188.000 mm
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model