??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R09 (Imperial) - Standard Duty Rod Seal - Series 109 (Imperial)
Bill of material
109.90001-1450
Part No.
109.90001
Series
109
Option
Material
d Inner Diameter
英寸
L Groove Length
英寸
B
英寸
D Outer Diameter
0.663 英寸
C Lead-in Chamfer
0.120 英寸
R Groove Radius
0.020 英寸
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
0.395 英寸
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 英寸
Groove Option
Weight
0.46 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型