??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R09 (Imperial) - Standard Duty Rod Seal - Series 109 (Imperial)
Bill of material
109.90001-1450
Part No.
109.90001
Series
109
Option
Material
d Inner Diameter
Дюйм
L Groove Length
Дюйм
B
Дюйм
D Outer Diameter
0.663 Дюйм
C Lead-in Chamfer
0.120 Дюйм
R Groove Radius
0.020 Дюйм
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
0.395 Дюйм
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Дюйм
Groove Option
Weight
0.46 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей