??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R09 (Imperial) - Standard Duty Rod Seal - Series 109 (Imperial)
Bill of material
109.90001-1450
Part No.
109.90001
Series
109
Option
Material
d Inner Diameter
Pouce
L Groove Length
Pouce
B
Pouce
D Outer Diameter
0.663 Pouce
C Lead-in Chamfer
0.120 Pouce
R Groove Radius
0.020 Pouce
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
0.395 Pouce
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Pouce
Groove Option
Weight
0.46 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés