??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R07 (Imperial) - Heavy Duty Rod U-Cup - Series 107 (Imperial)
Bill of material
107.20788-1450
Part No.
107.20788
Series
107
Option
Material
d Inner Diameter
Дюйм
D Outer Diameter
Дюйм
B
0.188 Дюйм
L Groove Length
Дюйм
H Seal Height
0.375 Дюйм
C Lead-in Chamfer
0.094 Дюйм
R Groove Radius
0.016 Дюйм
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
1.145 Дюйм
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Дюйм
Groove Option
Weight
10.1 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей