??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R07 (Imperial) - Heavy Duty Rod U-Cup - Series 107 (Imperial)
Bill of material
107.20788-1450
Part No.
107.20788
Series
107
Option
Material
d Inner Diameter
Pouce
D Outer Diameter
Pouce
B
0.188 Pouce
L Groove Length
Pouce
H Seal Height
0.375 Pouce
C Lead-in Chamfer
0.094 Pouce
R Groove Radius
0.016 Pouce
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
1.145 Pouce
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Pouce
Groove Option
Weight
10.1 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés