??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R06 (Imperial) - Standard Duty Rod U-Cup - Series 106 (Imperial)
Bill of material
106.21225-1450
Part No.
106.21225
Series
106
Option
Material
d Inner Diameter
Дюйм
D Outer Diameter
Дюйм
B
0.156 Дюйм
L Groove Length
Дюйм
H Seal Height
0.125 Дюйм
C Lead-in Chamfer
0.078 Дюйм
R Groove Radius
0.016 Дюйм
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
1.270 Дюйм
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Дюйм
Groove Option
Weight
3.05 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей