??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R01 (Imperial) - Rod U-Cup Seal - Series 101 (Imperial)
Bill of material
101.37753-1450
Part No.
101.37753
Series
101
Option
Material
d Inner Diameter
Дюйм
D Outer Diameter
Дюйм
B
0.375 Дюйм
L Groove Length
Дюйм
H Seal Height
Дюйм
C Lead-in Chamfer
0.188 Дюйм
R Groove Radius
0.016 Дюйм
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
1.270 Дюйм
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Дюйм
Groove Option
Weight
17.2 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей