??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
R01 (Imperial) - Rod U-Cup Seal - Series 101 (Imperial)
Bill of material
101.37753-1450
Part No.
101.37753
Series
101
Option
Material
d Inner Diameter
Pouce
D Outer Diameter
Pouce
B
0.375 Pouce
L Groove Length
Pouce
H Seal Height
Pouce
C Lead-in Chamfer
0.188 Pouce
R Groove Radius
0.016 Pouce
Pressure
psi
D1 Diametrical Extrusion Gap
1.270 Pouce
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Pouce
Groove Option
Weight
17.2 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés