피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Temposonics
생성됨: 01.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Temposonics
RFV B 00150M 01 D58 1 U101
Temposonics
Linear position sensors for industrial applications
Temposonics® R-Series V
Powered by
CAD모델 선택
{mts/industriesensoren/r_serie_v/r_serie_rfv_asmtab.prj},{NB=RFV B 00150M 01 D58 1 U101(S)},{SCHNITTSTELLE=EtherCAT},{BF=RFV: Flexible sensor rod},{AB=B},{ME=M},{MLVERS=S},{ML=150},{MNR=1},{ANS=D58},{SYS=1: Standard},{AG=U101},{FN=},{OPT=},{BS=-},{MD=},{DL=},{KOD=},{AL=},{AO=-},{MX=0},{INFO=Produktdatenblatt},{PPATH=../r_serie_v/assemblies/r_serie_rfv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Temposonics
Description
R-Series V RFV
Bill of material
RFV B 00150M 01 D58 1 U101
Order code
RFV B 00150M 01 D58 1 U101
RFV B 00150M 01 D58 1 U101
Interface
EtherCAT
EtherCAT
Sensor model
RFV: Flexible sensor rod
Flange
B: Base unit
M: Threaded flange M18×1.5-6g (Standard)
S: Threaded flange ¾"-16UNF-3A (Standard)
B: Base unit
M: Threaded flange M18×1.5-6g (Standard)
S: Threaded flange ¾"-16UNF-3A (Standard)
Unit of measure
M: Metric - Millimeter
U: US customary - Inches
M: Metric - Millimeter
U: US customary - Inches
Stroke length version
Stroke length standard
Other length upon request
Stroke length standard
Other length upon request
Stroke length
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1000.000
1100.000
1200.000
1300.000
1400.000
1500.000
1600.000
1700.000
1800.000
1900.000
2000.000
2100.000
2200.000
2300.000
2400.000
2500.000
2600.000
2700.000
2800.000
2900.000
3000.000
3100.000
3200.000
3300.000
3400.000
3500.000
3600.000
3700.000
3800.000
3900.000
4000.000
4100.000
4200.000
4300.000
4400.000
4500.000
4600.000
4700.000
4800.000
4900.000
5000.000
5250.000
5500.000
5750.000
6000.000
6250.000
6500.000
6750.000
7000.000
7250.000
7500.000
7750.000
8000.000
8250.000
8500.000
8750.000
9000.000
9250.000
9500.000
9750.000
10000.000
10500.000
11000.000
11500.000
12000.000
12500.000
13000.000
13500.000
14000.000
14500.000
15000.000
16000.000
17000.000
18000.000
19000.000
20000.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
750.000
800.000
850.000
900.000
950.000
1000.000
1100.000
1200.000
1300.000
1400.000
1500.000
1600.000
1700.000
1800.000
1900.000
2000.000
2100.000
2200.000
2300.000
2400.000
2500.000
2600.000
2700.000
2800.000
2900.000
3000.000
3100.000
3200.000
3300.000
3400.000
3500.000
3600.000
3700.000
3800.000
3900.000
4000.000
4100.000
4200.000
4300.000
4400.000
4500.000
4600.000
4700.000
4800.000
4900.000
5000.000
5250.000
5500.000
5750.000
6000.000
6250.000
6500.000
6750.000
7000.000
7250.000
7500.000
7750.000
8000.000
8250.000
8500.000
8750.000
9000.000
9250.000
9500.000
9750.000
10000.000
10500.000
11000.000
11500.000
12000.000
12500.000
13000.000
13500.000
14000.000
14500.000
15000.000
16000.000
17000.000
18000.000
19000.000
20000.000
Number of magnets for multi-position measurement
01:1
02:2
03:3
04:4
05:5
06:6
07:7
08:8
09:9
10:10
11:11
12:12
13:13
14:14
15:15
16:16
17:17
18:18
19:19
20:20
21:21
22:22
23:23
24:24
25:25
26:26
27:27
28:28
29:29
30:30
00: None
01:1
02:2
03:3
04:4
05:5
06:6
07:7
08:8
09:9
10:10
11:11
12:12
13:13
14:14
15:15
16:16
17:17
18:18
19:19
20:20
21:21
22:22
23:23
24:24
25:25
26:26
27:27
28:28
29:29
30:30
00: None
Connection type
D58: 2 x M12 female connectors (D-coded), 1 x M12 male connector (A-coded)
D56: 2 x M12 female connectors (D-coded), 1 x M8 male connector
D58: 2 x M12 female connectors (D-coded), 1 x M12 male connector (A-coded)
D56: 2 x M12 female connectors (D-coded), 1 x M8 male connector
System
1: Standard
Output
U101: EtherCAT®, position, velocity and acceleration (1…30 positions)
U101: EtherCAT®, position, velocity and acceleration (1…30 positions)
Function
-
-
Options
-
-
Output range
-
-
Mode
-
-
Data length
-
-
bit
Format
-
-
Resolution
-
-
mm
Additional options (optional)
-
-
Max speed or velocity value (optional)
0.000
0.000
Data Sheet
Product data sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성