카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
R - Retaining ring R64X
Parker
Parflange® F37
ISO 6164
Components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/iso6164/components/r_haltering_iso6164.prj},{NB=R - Haltering R64X},{ERMETO=R64X},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BAU=4},{ZOOM=0.150},{ZFACTOR=0.240},{D=107.3},{S=8.0},{R=115X15,0},{WEIGHT=0.12100},{ERMETO2=R64X}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
R - Retaining ring | ISO 6164
Bill of material
R - Retaining ring R64X
Order code
R64X
R64X
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Size
4
4
인치
Diameter
107.3
107.3
mm
Diameter
8.0
8.0
mm
Tube
115X15,0
115X15,0
Weight
0.12100
0.12100
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성