??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Rossi
Descrizione
R CI 4000-4501 - Riduttori R CI 4000-4501
Lista materiale
R CI 4001 UO1A/7.76
Numero identificazione
Grandezza riduttore
mm
Esecuzione riduttore
mm
Rapporto di trasmissione
mm
Forma costruttiva
mm
Esecuzioni albero lento cavo
mm
Rosetta albero lento cavo
Raffreddamento artificiale con ventola
mm
Dispositivo antiretro
Sistemi di fissaggio pendolare
OLIO
a
mm
A
505 mm
A1
mm
A2
90 mm
B
500 mm
C
mm
c
605 mm
Ø
mm
E
mm
d Ø
110 mm
e
210 mm
Y1
mm
F
M45
h11
450 mm
h12
296 mm
h11
Ø
39 mm
H11 Ø
48 mm
L
52 mm
L1
116 mm
M
750 mm
M1
mm
R
450 mm
T
mm
U
580 mm
W
mm
Massa
kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD