??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Rossi
Beschreibung
R CI 4000-4501 - Getriebe R CI 4000-4501
Stückliste
R CI 4001 UO1A/7.76
Identifikationsnummer
Getriebegröße
mm
Getriebe-Bauart
mm
Übersetzung
mm
Bauform
mm
Ausführung für langsamlaufende Hohlwelle
mm
Scheibe zur langsamlaufenden Hohlwelle
Kühlung mit Lüfter
mm
Rücklaufsperre
Aufsteckbefestigungen
OLIO
a
mm
A
505 mm
A1
mm
A2
90 mm
B
500 mm
C
mm
c
605 mm
Ø
mm
E
mm
d Ø
110 mm
e
210 mm
Y1
mm
F
M45
h11
450 mm
h12
296 mm
h11
Ø
39 mm
H11 Ø
48 mm
L
52 mm
L1
116 mm
M
750 mm
M1
mm
R
450 mm
T
mm
U
580 mm
W
mm
Masse
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen