??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Régulateurs de pression pilotage pneumatique - Série MX
Nomenclature
MX2-3/8-RCP000
Série
MX
Taille
Raccordement ( IN-OUT )
Type de régulateur
COMMANDE
Pression de service
DECOMPRESSION
Manom¨¨tre
Sens du flux
A
G3/8 mm
B
0 ÷ 12 mm
C
70 mm
G
65.0 mm
H
74.5 mm
I
68 mm
M
45 mm
Y (pilotage)
M5 mm
N
98 mm
P
10 mm
R
88 mm
S
50.5 mm
T
37.5 mm
Poids
0.5 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés