??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Régulateurs de pression de précision
Nomenclature
PR1ATTACCHI.-M02
Serie
PR
TAILLE
RACCORDS
TYPE DE COMMANDE
M = manuelle
PRESSION DE SERVICE
A
G1/4
B
G1/8
D
28.000 mm
F
30.000 mm
G
mm
I
mm
M
25.000 mm
N
mm
P
40.000 mm
Q
2.0 mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
0 - 6
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés