??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Réflexion sur réflecteur - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-512-M8
Numéro d’article
Désignation
Gamme de produits
Basic
Famille de produits
Extra Distance - Series 500
Taille de boîtier
M8 mm
Portée nominale
6 mm
Raccordement
Montage
Non noyable
Polarité
Sortie
Interface
Standard output
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
Plage de température
-25...+70 °C
Indice de protection
IP 67
Taille de boîtier + type de montage
M8, non noyable mm
Polarité + Sortie
Fréquence de commutation max.
500 Hz
Matériau du boîtier
Laiton chromé
Poids
g
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Description du périphérique IO
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés