??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Vis à filetage Neff
Description
Réducteurs à couple conique NV
Nomenclature
NV140-A0-1-1-1-3000-0
Type de boîte de vitesses
NV
Taille
Traduction
Type de construction
Sélection du côté de la boîte de vitesses sur lequel la fixation doit être effectuée
Positions de montage
Vitesse de rotation de l'arbre rapide
1/min
Vitesse de rotation de l'arbre lent
0.0 1/min
Version
Prestations
0.00 kW
Couples de serrage
0.00 Nm
Force radiale admissible sur l'arbre tournant à grande vitesse Forces radiales n1
N
Force axiale admissible sur un arbre tournant à grande vitesse
N
Force radiale admissible sur l'arbre à rotation lente
N
Force axiale admissible sur l'arbre à rotation lente
N
Moments d'inertie de masse
kgcm^2
D
mm
DA
mm
L
mm
V
mm
X
mm
Y
mm
Z
mm
T
mm
DR
E
mm
O
mm
P
mm
Numéro de tarif douanier
84834020
Délai de livraison standard
Le délai de livraison actuel pour les renvois d'angle configurables est de 4 à 8 semaines, en fonction de la situation de la commande. Pour des délais de livraison plus courts, veuillez nous contacter.
Cas d'utilisation
Anwendungsfall anzeigen
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés